Borne de passage-neutre,16mm² • KYB16NH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Borniers à enfi­chage et acces­soires
  • KYB16NH
KYB16NH - Borne de passage Hager 16mm², N, 800V/76A, enfichable, fermé
KYB16NH - Borne de passage Hager 16mm², N, 800V/76A, enfichable, fermé

Borne de passage Hager 16mm², N, 800V/76A, enfichable, fermé

KYB16NH

KYB16NH - Borne de passage Hager 16mm², N, 800V/76A, enfichable, fermé
KYB16NH - Borne de passage Hager 16mm², N, 800V/76A, enfichable, fermé
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne de passage Hager 16mm², N, 800V/76A, enfichable, fermé KYB16NH

EAN
3250613951382
E-nr.
158 420 559
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
6,80 CHF
/ pc. *
6.80 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant 1 produit(s) disponible(s)
  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant
  • Système de repé­rage
  • KWB01

    Butée d'arrêt 35 mm²

    6.10 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KWL004

    Clip de marquage L1, L2, L3 ,N, PE, Jeu = 25 planches

    16.35 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    76 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    47,70 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    12 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    4 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    4 - 16 mm²
Matière
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration KYB16NH (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KYB16NH (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KYB16NH | Hager Suisse

    Image produit KYB16NH

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KYA02E - Borne de passage Hager 2.5mm², PE enfichable, ouvert sur le côté
    KYA02E
    Borne de terre, 2, 5mm², connection sans vis
    Prix*
    4.40 CHF
    / pc. *
    4.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    KYA02E2 - Borne de passage Hager 2.5mm², 2×PE, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA02E2
    Borne de terre, 2, 5mm², 2 point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    4.40 CHF
    / pc. *
    4.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    KYA02E3 - Borne de dérivation Hager 2.5mm², 3×PE, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA02E3
    Borne de terre, 2, 5mm², 3 point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    5.40 CHF
    / pc. *
    5.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    KYA02E4 - Borne de dérivation Hager 2.5mm², 4×PE, enfichable, ouvert sur le côté
    KYA02E4
    Borne de terre, 2, 5mm², 4 point de serrage, connection sans vis
    Prix*
    6.40 CHF
    / pc. *
    6.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    KYA02I1 - Borne à 3 étage Hager 2.5mm², L/couteau sectionneur N/PE, enfichable
    KYA02I1
    Borne d'installation, 1xN-sectionnement/1x passage-phase /1x PE, 2, 5mm², sans vis
    Prix*
    6.80 CHF
    / pc. *
    6.80 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group