![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Borne étagée connecté interne, 2,5mm², 500V/24A, connection à vis KXA02VB
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal24 A
-
Profondeur produit installé5 mm
-
Hauteur produit installé63.9 mm
-
Largeur produit installé65.8 mm
-
Couleurnoir
-
Couleurnoir
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KXA02VB
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXA02VB
Declaration
PDF265 KBDéclaration UE de conformité pour KXA02VB
Declaration
PDF194 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXA02VB du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KXA02VB du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com