Borne étagée connecté interne, 4mm², 400V/32A, connection à vis KXA04VB

EAN
3250613942069
E-nr.
158 100 219
VPE
100 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
5.15 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    70.5 mm
  • Largeur produit installé
    61.6 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur
    noir  
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.