Suspension pour système de support de gaine 400mm KTSAB0400
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Hauteur profilé50 mm
-
Largeur profilé50 mm
-
Longueur profilé400 mm
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisés électrolytiques, Galvanisé
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KTSAB0400
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit KTSAB0400
Suspension pour système de support de gaine 400mm
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23
PDF2,50 MB -
Informations normatives & environnementales
Certificat de produit International 2022-08-04
PDF633,94 kB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF266,80 kB