The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de support de câbles
    • KTSGU10
    EAN
    4012740874380
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de support de câbles

    rondelle pour tige filetée M10 pour systeme de support de câbles 10Stücke KTSGU10

    Prix*
    1.80 CHF
    / jeu *
    1.80 CHF
    / jeu *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    rondelle pour tige filetée M10 pour systeme de support de câbles 10Stücke

    KTSGU10

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      10,50 mm
    • Diamètre exté­rieur
      30 mm
    • Epais­seur matière
      2,50 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    Fonc­tions méca­niques
    • Durcit
      Non

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH KTSGU10
    PDF
    Hager Rapport RoHS KTSGU10
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KTSGU10 | Hager Suisse

      Image produit KTSGU10

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KTSGU10 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KTSGU10

      rondelle pour tige filetée M10 pour systeme de support de câbles 10Stücke

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

      PDF
      2,50 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager Suisse

      Certificat de produit International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      266,80 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KTSS0860 - Vis tehalit M8×60mm DIN 933, en acier zingué, 10 pièces
      KTSS0860
      vis M8x65 DIN 933, acier galvanisé, 10 pièces
      Prix*
      7.40 CHF
      / jeu *
      7.40 CHF
      / jeu *
    • 2
      KTSCSS1 - Attache pour rail profilé C M60x20 10pcs
      KTSCSS1
      Attache pour rail profilé C M60x20 10pcs
      Prix*
      46.55 CHF
      / jeu *
      46.55 CHF
      / jeu *
    • 3
      KTSCS21 - Attache pour rail profilé C 21x21 10pcs
      KTSCS21
      Attache pour rail profilé C 21x21 10pcs
      Prix*
      13.65 CHF
      / jeu *
      13.65 CHF
      / jeu *
    • 4
      DABZAB2509006 - Pied suspendu tehalit DABA 250…400mm, blanc
      DABZAB2509006
      Pendard 250-400mm p.DAB, acier, alu blanc
      Prix*
      180.00 CHF
      / pc. *
      180.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      KTSAB1000 - Suspension pour système de support de gaine 1000mm
      KTSAB1000
      Suspension pour système de support de gaine 1000mm
      Prix*
      56.60 CHF
      / pc. *
      56.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group