![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
cavalier de pontage KJ08Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale400 V
-
Profondeur produit installé79 mm
-
Hauteur produit installé16 mm
-
Largeur produit installé98 mm
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.079 kg
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJ08Z
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KJ08Z
Declaration
PDF257 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KJ08Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KJ08Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com