The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Acces­soires
    • KCF963L
    Peigne de raccordement Hager, nombre de pôles 4, nombre de phases 3, type de raccordement électrique goupille, section 10 mm², courant permanent assigné Iu 63 A, couleur blanc
    EAN
    3250613710187
    E-nr.
    805 998 344
    VPE
    8 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Acces­soires
    • Jeux de barres et acces­soires
    • Voir plus

    Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1N-L2N-L3N>L1L2L3N bc KCF963L

    Prix*
    39.45 CHF
    / pc. *
    39.45 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1N-L2N-L3N>L1L2L3N bc

    KCF963L

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      10 mm²

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KCF963L | Hager Suisse

      Image produit KCF963L

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KCF963L | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KCF963L

      Barre verticale 63A Gauche L1N-L2N-L3N et L1L2L3N 125mm 2-rangées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BUSBAR_6LE005046Ad_FR_DE_EN | Hager Suisse

      ID1_BUSBAR_6LE005046Ad_FR_DE_EN

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      269,22 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      294,80 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZSRK - Borne Hager 240mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier protégé contre la rouille
      LVZSRK
      Borne d´insertion acier LV taille 1-3 185mm, à 240mm² re/se anti rouille
      Prix*
      54.10 CHF
      / jeu *
      54.10 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZVSE - Borne à insérer V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVSE
      Borne en V pour LV taille 1-3, support d'insertion fermeture amovible, SET
      Prix*
      58.30 CHF
      / jeu *
      58.30 CHF
      / jeu *
    • 3
      LVZVA - Borne V Hager aluminium 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3
      LVZVA
      Borne en V aluminium pour barre de commutation LV taille 1-3 jusqu'à 240mm², SET
      Prix*
      45.80 CHF
      / jeu *
      45.80 CHF
      / jeu *
    • 4
      LVZVS - Borne V Hager 300mm² pour weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZVS
      Borne en V taille 1-3, support avec d'insertion fermeture non amovible, SET
      Prix*
      49.95 CHF
      / jeu *
      49.95 CHF
      / jeu *
    • 5
      AZ002 - Couvre-bornes Hager pour FI/LS
      AZ002
      1 jeu de 2 cache-bornes plombables gris pour disjoncteur différentiel 2 à 40A 2M
      Prix*
      2.15 CHF
      / pc. *
      2.15 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group