The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Acces­soires
  • KCF863R
  • Appa­reils modu­laires
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A D L1L2L3N>L1N-L2N-L3N bc KCF863R

Peigne de raccordement Hager, nombre de pôles 4, nombre de phases 3, type de raccordement électrique goupille, section 10 mm², courant permanent assigné Iu 63 A, couleur blanc
EAN
3250613710170
E-nr.
805 998 334
VPE
8 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
36.75 CHF
/ pc. *
36.75 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A D L1L2L3N>L1N-L2N-L3N bc

KCF863R

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    10 mm²

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KCF863R | Hager Suisse

    Image produit KCF863R

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KCF863R | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KCF863R

    Barre verticale 63A Droite L1L2L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ID1_BUSBAR_6LE005046Ad_FR_DE_EN | Hager Suisse

    ID1_BUSBAR_6LE005046Ad_FR_DE_EN

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

    PDF
    854,11 kB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Barres de pontage verticales | Hager Suisse

    Barres de pontage verticales

    PDF
    151,14 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KDN480A - Peigne de raccordement Hager 4P 4L fourche 16mm² 80A 210×12mm blanc
    KDN480A
    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M
    Prix*
    25.65 CHF
    / pc. *
    25.65 CHF
    / pc. *
  • 2
    KDN480B - Peigne de raccordement Hager 4P 4L fourche 16mm² 80A 1000×56mm blanc
    KDN480B
    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M
    Prix*
    108.00 CHF
    / pc. *
    108.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    KRN199 - Bloc d'alimentation Hager 125A pour peigne de raccordement
    KRN199
    Borne de connexion neutre 125A
    Prix*
    11.70 CHF
    / pc. *
    11.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    KCF863L - Peigne de racc. Hager 4P 3L goupille 10mm² 63A G L1L2L3N>L1N-L2N-L3N bc
    KCF863L
    Barre verticale 63A Gauche L1L2L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées
    Prix*
    36.75 CHF
    / pc. *
    36.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    KDN381B - Peigne de raccordement Hager 3P 3L fourche 16mm² 80A 1000×58.5mm blanc
    KDN381B
    Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 39C pour disjoncteur 1P + auxiliaire 0.5M
    Prix*
    81.80 CHF
    / pc. *
    81.80 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group