Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Interrupt. Ouv. HW4 1600A 4P Fixe • HW4W416FS | Hager
EAN
3250613222024
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
32

Interrupteur Ouvert HW4 1600A 4P Fixe HW4W416FS

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (111)
    • alimen­ta­tion DC 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 10 produit(s) disponible(s)
    • Bobine à ferme­ture 10 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 23 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 10 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires élec­triques pour appa­reillage basse tension 6 produit(s) disponible(s)

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      1600 A
    • Courant de courte durée admis­sible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 3
      85 kA
    • Courant de courte durée admis­sible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 3
      85 kA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de boitier
      Montage fixe
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      1000 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      12000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.