Interrupteur Ouvert HW2 630A 3P Fixe HW2W306FS
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
alimentation DC 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 10 produit(s) disponible(s) -
Bobine à fermeture 10 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 23 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 10 produit(s) disponible(s) -
Accessoires électriques pour appareillage basse tension 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal630 A
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC60947 - 366 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC60947 - 366 kA
-
Nombre de pôles3
-
Type de boitierMontage fixe
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HW2W306FS
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW2W306FS
Interrupteur Ouvert HW2 630A 3P Fixe
PDF -
Mode d'emploi
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2
PDF17,79 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF410,42 kB
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 28 Février 2023
PDF389,71 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 13 Janvier 2023
PDF903,69 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 28 Février 2023
PDF623,53 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 1 Août 2025
PDF405,70 kB