Coffret d'abonnés weber.hse60 63A entrée/sortie brides raccord terre A8 Cu/Al HSE60-EB-B-A8
EAN
7611919363853
E-nr.
827 035 306
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
306,00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour bornes 4 produit(s) disponible(s)
-
Entrée de câble pour coffret et armoire 13 produit(s) disponible(s)
-
Plastron pour coffret de distribution 3 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur420 mm
-
Largeur245 mm
-
Profondeur138 mm
Installation, montage
-
MontageEn saillie
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
Matière
-
Code RAL7035
-
MatièreDuroplast
-
CouleurGris clair
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connection / priseBride
Sécurité
-
Indice de protection IPIP54
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com