Connecteur de sortie, 5 poles G4715

EAN
4012740849593
E-nr.
157 801 504
VPE
15 PCEs
Groupe de rabais
V1
Prix*
9.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    5 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    400 V
Tension
  • Surten­sion tran­si­toire
    4 kV
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
Dimen­sions
  • Longueur
    76 mm
  • Hauteur
    17 mm
  • Largeur
    54.6 mm
Puis­sance
  • Charge d'in­cendie
    0.172 kWh
Résis­tance
  • Résis­tance de contact
    1 mΩ
Matières
  • Couleur
    inco­lore
  • Couleur de codage / insert de contact
    noir
  • Matière
    poly­amide (PA)
  • Groupe de maté­riau
    matè­rial mélanger
  • Type de trai­te­ment de surface
    étamé
Connexion
  • Section trans­ver­sale du raccor­de­ment (mono­fi­laire)
    0.5 ; 4 mm²
  • Section trans­ver­sale du raccor­de­ment (fil fin)
    0.5 ; 4 mm²
Equi­pe­ment
  • Maté­riau des contacts
    cuivre
  • Codage méca­nique
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Degré de conta­mi­na­tion
    3
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Type de verrouillage
    Intégré dans le connec­teur

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.