![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Connecteur d'entrée, 5 poles G4705
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles5 P
-
Surtension transitoire4 kV
-
Courant assigné nominal25 A
-
Longueur76 mm
-
Hauteur17 mm
-
Largeur54.6 mm
-
Charge d'incendie0.172 kWh
-
Résistance de contact1 mΩ
-
CadenassableNon
-
Couleur de codage / insert de contactnoir
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
-
Type de traitement de surfaceétamé
-
Section transversale du raccordement (monofilaire)0.5 ; 4 mm²
-
Section transversale du raccordement (fil fin)0.5 ; 4 mm²
-
Diamètre du câble13 mm
-
Matériau des contactscuivre
-
Codage mécaniqueOui
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Degré de contamination3
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de verrouillageSans
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit G4705
-
Certificat de produit
Certificat pour G4705
PDF105 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour G4705 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour G4705 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com