Té pièce en profil de base pour goulotte BRN 90x170mm en PVC en blanc pur G18669010

EAN
4012740838979
E-nr.
127 574 422
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    87 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
  • Mesure a
    250 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Couvercle avec joint
    -
  • Verrouillage du couvercle
    Non
  • largeur de la partie supé­rieure 1
    80 mm
  • largeur de la partie supé­rieure 2
    45 mm
  • largeur de la partie supé­rieure 3
    25 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    3
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Moulé
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…60 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.