Couvercle 80, gris clair • BRN7008027035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • BRN7008027035

Couvercle de goulotte de BRN avec largeur 80mm de PVC en gris clair

BRN7008027035

Couvercle de goulotte de BRN avec largeur 80mm de PVC en gris clair BRN7008027035

EAN
4012740840903
E-nr.
127 547 042
VPE
64 Mètres
Groupe de rabais
V1
Prix*
11.10 CHF
/ Mètre *
11.10 CHF
/ Mètre *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration BRN7008027035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRN7008027035 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRN7008027035 | Hager Suisse

    Image produit BRN7008027035

  • Brochure

    Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

    Brochure fr-CH 2015-11-26

    PDF
    3,67 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,73 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group