The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires appa­rentes
    • FZ963S
    Rail de fixation murale Univers 3 travées
    EAN
    3250610138496
    E-nr.
    822 923 164
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Armoires appa­rentes
    • Acces­soires
    • Voir plus

    Rail de fixation murale Univers 3 travées FZ963S

    Prix*
    20.00 CHF
    / pc. *
    20.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Rail de fixation murale Univers 3 travées

    FZ963S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enve­loppe vide 16 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 35 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enve­loppe vide
    • FP53SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 800x800x205mm, inoccupé

      416.00 CHF  / pc.*
    • FP73SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x800x205mm, inoccupé

      473.00 CHF  / pc.*
    • FP93SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x800x205mm, inoccupé

      562.00 CHF  / pc.*
    • FP33SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 500x800x205mm, inoccupé

      374.00 CHF  / pc.*
    • FP43SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 650x800x205 mm, inoccupé

      402.00 CHF  / pc.*
    • FP43TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 650x800x205 mm, inoccupé

      398.00 CHF  / pc.*
    • FP53TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 800x800x205mm, inoccupé

      405.00 CHF  / pc.*
    • FP63SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 950x800x205mm, inoccupé

      427.00 CHF  / pc.*
    • FP63TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 950x800x205mm, inoccupé

      414.00 CHF  / pc.*
    • FP73TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1100x800x205mm, inoccupé

      451.00 CHF  / pc.*
    • FP83SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1250x800x205mm, inoccupé

      508.00 CHF  / pc.*
    • FP83TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x800x205mm, inoccupé

      481.00 CHF  / pc.*
    • FP93TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1400x800x205mm, inoccupé

      525.00 CHF  / pc.*
    • FP03SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x800x205mm, inoccupé

      847.00 CHF  / pc.*
    • FP13SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1700x800x205mm, inoccupé

      1 026.00 CHF  / pc.*
    • FP03TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x800x205mm, inoccupé

      800.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FWB33S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm, QC

      588.00 CHF  / pc.*
    • FWB73T1S

      Coffret FWB, univers, 252 modules, classeII, IP30, sans porte, 1100x800x161mm, QC

      637.00 CHF  / pc.*
    • FWB43D1

      Coffret FWB, univers, 4rang. 144mod. IP30 cl.II vide sans porte, 650x800x161mm

      222.00 CHF  / pc.*
    • FWB53D1

      Coffret FWB, univers, 5rang. 180mod. IP30 cl.II vide sans porte, 800x800x161mm

      228.00 CHF  / pc.*
    • FWB63D1

      Coffret FWB, univers, 6rang. 216mod. IP30 cl.II vide sans porte, 950x800x161mm

      244.00 CHF  / pc.*
    • FWB73D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 252mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x800x161mm

      245.00 CHF  / pc.*
    • FP03SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1550x800x205mm, inoccupé

      847.00 CHF  / pc.*
    • FP13SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1700x800x205mm, inoccupé

      1 026.00 CHF  / pc.*
    • FWB63S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x800x161mm, QC

      758.00 CHF  / pc.*
    • FP73SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1100x800x205mm, inoccupé

      473.00 CHF  / pc.*
    • FWB43S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x800x161mm, QC

      639.00 CHF  / pc.*
    • FP03TN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1550x800x205mm, inoccupé

      800.00 CHF  / pc.*
    • FWB53S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x800x161mm, QC

      703.00 CHF  / pc.*
    • FWB73S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x800x161mm, QC

      802.00 CHF  / pc.*
    • FWB33D1

      Coffret FWB, univers, 3rang. 108mod. IP30 cl.II vide sans porte, 500x800x161mm

      271.00 CHF  / pc.*
    • FWB63N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 144mod, entraxe 150mm, 950x800x161mm

      732.00 CHF  / pc.*
    • FWB73N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 180mod, entraxe 150mm, 1100x800x161mm

      802.00 CHF  / pc.*
    • FWB53T1S

      Coffret FWB, univers, 180 modules, classeII, IP30, sans porte, 800x800x161mm, QC

      538.00 CHF  / pc.*
    • FP53SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 800x800x205mm, inoccupé

      416.00 CHF  / pc.*
    • FP93SN2

      Armoire, univers, IP44, classe de protéctionII, 1400x800x205mm, inoccupé

      562.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      46 mm
    • Largeur
      790 mm
    • Profon­deur
      7 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FZ963S
    PDF
    RoHS report FZ963S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ963S | Hager Suisse

      Image produit FZ963S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ963S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ963S

      Rail de fixation murale pour armoire Univers largeur 3 travées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      3,06 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
      Image Guide d'installation International 2026-03-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-03-25

      PDF
      1,74 MB
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Suisse

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27

      PDF
      653,00 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.80 CHF
      / pc. *
      10.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ721B - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 400mm
      FZ721B
      Adaptateur, univers, latéral, p.400 armoires FR/FS
      Prix*
      102.00 CHF
      / pc. *
      102.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ721A - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 275mm
      FZ721A
      Adaptateur, univers, latéral, p.275mm armoires FR/FS
      Prix*
      95.10 CHF
      / pc. *
      95.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ401 - Bouchon de fermeture Hager univers kit de réparation
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group