EAN
3250612763528
E-nr.
822 900 814
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
115.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de produit
    GOULOTTES ET MOULURES
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    150 mm
  • Hauteur produit installé
    190 mm
  • Longueur
    550 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de compar­ti­ments
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.