![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
pièce de raccord mural 4ème face 250 blanc paloma FWKP100250W49016
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationen saillie
-
Type d'accessoire pour système de gaines de protection contre l'incendiePièce de raccordement mural
-
Longueur2000 mm
-
Mesure a117 mm
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
certificationnormfireprotductsystemEN 1366-5
-
classificationnormfireprotductsystemEN 13501-2
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWKP100250W49016
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour FWKP100250W49016
PDF8 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FWKP100250W49016
PDF5 MB -
Certificat de produit
Certificat pour FWKP100250W49016
PDF2 MBCertificat pour FWKP100250W49016
PDF2 MB -
Déclaration de perfomance
Déclaration de performance pour FWKP100250W49016
PDF379 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FWKP100250W49016
PDF232 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FWKP100250W49016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com