Armoire Hager univers CP I 1850×1050×400mm avec socle 200mm+porte transp. IP55 FR24V2
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 7 produit(s) disponible(s) -
Système de verrouillage 12 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour mise à la terre et et la protection contre la foudre 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 6 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour coffret de distribution 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2050 mm
-
Largeur1050 mm
-
Profondeur400 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,50 mm
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Nombre rangées12
-
MontageFixation au sol
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Type de portePorte double, asymétrique
-
Courant assigné nominal800 A
-
Tension nominale690 - 690 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FR24V2
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FR24V2
Armoire,univers,IP55,classe de protéction1,1850x1050x400mm + 200 mm socle
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Guide d'installation International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Objets Revit
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,48 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,39 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,48 MBRange : Univers. Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,39 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 400 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,47 MB -
Guide
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Guide International 2018-10-31
PDF5,34 MB
technical manual distribution enclosures FR* IP55
Guide de-DE 2015-07-13
PDF3,36 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB