The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires
    • FZ851
    EAN
    3250612768516
    VPE
    14 Pièces
    Groupe de rabais
    F1
    • Acces­soires

    Profils additionnels univers IP30 FZ851

    Prix*
    59.30 CHF
    / pc. *
    59.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Profils additionnels univers IP30

    FZ851

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    Dimen­sions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      2000 mm
    • Profon­deur
      20 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FZ851
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ851
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ851 | Hager Suisse

      Image produit FZ851

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ851 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ851

      Profils additionnels univers IP30

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ164N - Portes Hager univers droite et gauche pour armoire 1050×1100mm IP44
      FZ164N
      Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm
      Prix*
      604.00 CHF
      / jeu *
      604.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
      FZ106N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
      Prix*
      195.00 CHF
      / pc. *
      195.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
      FZ104N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
      Prix*
      167.00 CHF
      / pc. *
      167.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
      FZ102N
      Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
      Prix*
      260.00 CHF
      / pc. *
      260.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.25 CHF
      / pc. *
      10.25 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group