Armoire Hager univers CP I 1700×800×275mm avec socle 100mm IP55 FR13E1
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 8 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 4 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 8 produit(s) disponible(s) -
Stylo de retouche 2 produit(s) disponible(s) -
Profil 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1800 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur275 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,50 mm
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Nombre rangées11
-
MontageFixation au sol
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
Courant assigné nominal800 A
-
Tension nominale690 - 690 V
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FR13E1
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FR13E1
Armoire,univers,IP55,classe de protéction1,1700x800x275mm + 100 mm socle
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Guide d'installation International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Objets Revit
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers. Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,42 MB -
Guide
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Guide International 2018-10-31
PDF5,34 MB
technical manual distribution enclosures FR* IP55
Guide de-DE 2015-07-13
PDF3,36 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB