EAN
3250616240155
E-nr.
822 895 594
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
F1
Prix*
40.00 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    1597 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Longueur
    1650 mm
  • Largeur produit installé
    26.2 mm
Matières
  • Matière
    métal
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.