The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • FP82Q1S
    EAN
    3250612671618
    E-nr.
    834 541 376
    VPE
    1 pc.

    Armoire,univers,QS,IP30,classe de protéctionII,1250x550x205mm, inoccupé FP82Q1S

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Armoire,univers,QS,IP30,classe de protéctionII,1250x550x205mm, inoccupé

    FP82Q1S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (29)
    • Système de verrouillage 1 product.page.accessories.products-available
    • Compo­sants de tête et de socle 2 product.page.accessories.products-available
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment 3 product.page.accessories.products-available
    • Hygro­stat/­ther­mo­stat d'ar­moire 1 product.page.accessories.products-available
    • Chauf­fage d'ar­moire 1 product.page.accessories.products-available
    • Rail de montage 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Système de verrouillage
    • Compo­sants de tête et de socle
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment
    • Hygro­stat/­ther­mo­stat d'ar­moire
    • Chauf­fage d'ar­moire
    • Rail de montage
    • Embout de ferme­ture canal d'ins­tal­la­tion
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Acces­soires de montage
    • Produit de nettoyage
    • Stylo de retouche
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      11.45 CHF  / pc.*
    • FZ622N

      Socle support armoire Univers h 200mm l 550mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

      269.00 CHF  / pc.*
    • FZ612N

      Socle support armoire Univers h 100mm l 550mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis

      178.00 CHF  / pc.*
    • FZ738

      Kit de connexion, univers, pour armoires IP44/54, socle

      19.95 CHF  / pc.*
    • FZ442B

      Kit d´association univers, vertical, p. armoires 2 travées P:160/205mm

      97.40 CHF  / pc.*
    • FZ737S

      Adaptateur set, univers, horizontal, pour IP44/54, depteur 160/205mm

      46.35 CHF  / pc.*
    • FL258Z

      Thermostat, quadro system, pour chauffage, 10A, 230V, AC

      40.50 CHF  / pc.*
    • FL252Z

      Chauffage, quadro system, 15W, 230V, AC/DC

      93.80 CHF  / pc.*
    • UN08A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L1200mm

      34.00 CHF  / pc.*
    • UN06A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L900mm

      30.90 CHF  / pc.*
    • UN02A

      Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L300mm

      25.40 CHF  / pc.*
    • UZ01B4

      Rail DIN, universN, 1-section, pour montage au rail de support

      6.80 CHF  / pc.*
    • U842B

      Rail DIN, universZ, 35x248x7, 5mm, acier galvanisé

      5.35 CHF  / pc.*
    • FZ44N

      plaque de fermeture, Set, droite/gauche, pour FZ441N-FZ444N

      26.50 CHF  / pc.*
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      26.50 CHF  / pc.*
    • FZ425

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée plombée, à découper, IP44/54

      14.30 CHF  / pc.*
    • FZ460N

      Plaque passe-câbles, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

      23.75 CHF  / pc.*
    • FZ466N

      Plaque passe-câbles, univers, IP44/54 avec 15 x M16 and 4 x M20 precuts

      23.30 CHF  / pc.*
    • FZ468N

      Plaque passe-câbles, univers, classe II, IP44/54, sans prédécoupages

      23.75 CHF  / pc.*
    • FZ401

      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

      15.35 CHF  / pc.*
    • FZ365N

      Pièce de jonction, univers, pour connexion latéral

      17.25 CHF  / pc.*
    • UT82CN

      RAIL DE FIXATION DES CABLES 2 TR. - 1 P

      76.90 CHF  / pc.*
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      29.90 CHF  / pc.*
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      6.95 CHF  / pc.*
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      18.45 CHF  / pc.*
    • UT90G

      Ecrous-clips de rechange p armoire univers IP54-65 p fixer montants fonctionnels

      4.40 CHF  / pc.*
    • FZ803B

      Bride de fixation, univers, pour IP44/54, dehors

      26.50 CHF  / jeu*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      33.90 CHF  / pc.*
    • FZ791N

      Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers

      20.65 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1250 mm
    • Largeur
      550 mm
    • Profon­deur
      205 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      1 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      4
    • Nombre rangées
      8
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      0
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH FP82Q1S
    PDF
    Hager Rapport RoHS FP82Q1S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FP82Q1S | Hager Suisse

      Image produit FP82Q1S

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FP82Q1S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FP82Q1S

      Armoire,univers,QS,IP30,classe de protéctionII,1250x550x205mm, inoccupé

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen | Hager Suisse

      Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      21,23 kB
      Image MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII) | Hager Suisse

      MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      2,05 MB
    • Logiciel

      Image Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
      Image Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,43 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group