Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Courant assigné nominal630 A
-
Profondeur produit installé210 mm
-
Profondeur interne176 mm
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé400 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleuraspect acier inox
-
Matièreacier inoxydable
-
Adapté à un usage extérieurOui
-
Type d'armoireArmoire murale
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP66
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FL016BW
-
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL016BW du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FL016BW du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com