The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • FL014BW

Armoire murale 400x300x150mm FL014BW

EAN
3250612513208
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Armoire murale 400x300x150mm

FL014BW

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    400 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profon­deur
    150 mm
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1,50 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP66
  • Classe de protec­tion
    Classe I
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    0
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Montage mural
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui
Matière
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Matière
    Acier inoxy­dable
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    630 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH FL014BW
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FL014BW | Hager Suisse

    Image produit FL014BW

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FL014BW | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FL014BW

    Fiche technique du produit fr-CH 2026-01-10

    PDF
  • BIM Objets Revit

    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,02 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,11 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,03 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,12 MB
    Image Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,03 MB
    Image Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,12 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,03 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 150 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 150 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,13 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group