Caniveau de câble flexible Hager 20×83mm gris FK17011
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour chaîne de câblage plate 12 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur20 mm
-
Largeur83 mm
-
Longueur1000 mm
-
Section intérieure1440 - 1440 mm²
-
Nombre de cloisons1
-
Nombre de compartiments2 - 2
-
MontageFond perforé
-
MatièrePolyamide (PA)
-
CouleurGris fer
-
Code RAL7011
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FK17011
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FK17011
Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-12
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2026-11-09
PDF420,79 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF286,33 kB