The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de sortie de câbles pour revê­te­ment de sol
    • FKA7011
    EAN
    4012002246092
    VPE
    700 Pièces
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de sortie de câbles pour revê­te­ment de sol

    Adaptateur pour chaîne plate FKA7011

    Prix*
    4.30 CHF
    / pc. *
    4.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adaptateur pour chaîne plate

    FKA7011

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      16 mm
    • Largeur
      27 mm
    • Longueur
      55 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Gris fer
    • Code RAL
      7011

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FKA7011
    PDF
    Hager Rapport RoHS FKA7011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FKA7011 | Hager Suisse

      Image produit FKA7011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FKA7011 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FKA7011

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-13

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FKA9005 - Adaptateur pour chaîne plate
      FKA9005
      Adaptateur pour chaîne plate
      Prix*
      4.30 CHF
      / pc. *
      4.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      G71117035 - Kit netway desklane gris clair
      G71117035
      desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, gris clair
      Prix*
      131.00 CHF
      / pc. *
      131.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LAR02KK9005 - Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
      LAR02KK9005
      Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
      Prix*
      89.40 CHF
      / pc. *
      89.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      FK17035 - Caniveau de câble flexible Hager 20×83mm gris clair
      FK17035
      Passage de plancher flexible
      Prix*
      57.30 CHF
      / pc. *
      57.30 CHF
      / pc. *
    • 5
      G71117021 - Kit netway desklane anthracite
      G71117021
      desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, anthracite
      Prix*
      112.00 CHF
      / pc. *
      112.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group