The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de sortie de câbles pour revê­te­ment de sol
    • G71117021
    EAN
    4012740884648
    E-nr.
    127 991 612
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V6
    • Systèmes de sortie de câbles pour revê­te­ment de sol

    Kit netway desklane anthracite G71117021

    Prix*
    112.00 CHF
    / pc. *
    112.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit netway desklane anthracite

    G71117021

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour haîne de câblage ronde 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour haîne de câblage ronde
    • RKWH000

      Support mural pr gaine ronde flexible gris clair

      6.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Longueur
      740 mm
    • Longueur (régla­ble)
      0-0 mm
    • Section inté­rieure
      0 - 2120 mm²
    • Diamètre
      70 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      1
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 2
    Matière
    • Matière
      Poly­pro­py­lène (PP)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Conduc­teur d'élec­tri­cité
      Non
    • Couleur
      Gris noir
    • Code RAL
      7021
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au sol
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -05-60 °C
    Compa­ti­bi­lité
    • Type de câble utili­sable
      3G1.5, 3G2.5
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      14
    • Avec serre-­câble
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration G71117021
    PDF
    RoHS report G71117021
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image G71117021 | Hager Suisse

      Image produit G71117021

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G71117021 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit G71117021

      desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, anthracite

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-10-28 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2026-10-28

      PDF
      359,86 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FKH7011 - floor fastening flat chain 0,5m steel db
      FKH7011
      floor fastening flat chain 0, 5m steel db
      Prix*
      33.50 CHF
      / pc. *
      33.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      FKS7035 - Plaquette de protection Hager gris clair pour canal de câble flex. L=1m
      FKS7035
      Capot acier pour netway floorlane
      Prix*
      49.60 CHF
      / pc. *
      49.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      FK17011 - Caniveau de câble flexible Hager 20×83mm gris
      FK17011
      flat chaine Polyamid length 1m sg
      Prix*
      57.30 CHF
      / pc. *
      57.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      FKS9005 - Plaquette de protection Hager noir pour canal de câble flex. L=1m
      FKS9005
      Capot acier pour netway floorlane
      Prix*
      49.60 CHF
      / pc. *
      49.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      G71117035 - Kit netway desklane gris clair
      G71117035
      desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, gris clair
      Prix*
      131.00 CHF
      / pc. *
      131.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group