The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de sortie de câbles pour revê­te­ment de sol
    • FKA9005
    EAN
    4012002246108
    VPE
    700 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de sortie de câbles pour revê­te­ment de sol

    Adaptateur pour chaîne plate FKA9005

    Prix*
    4.30 CHF
    / pc. *
    4.30 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Adaptateur pour chaîne plate

    FKA9005

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      16 mm
    • Largeur
      27 mm
    • Longueur
      55 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Noir intense
    • Code RAL
      9005

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH FKA9005
    PDF
    Hager Rapport RoHS FKA9005
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FKA9005 | Hager Suisse

      Image produit FKA9005

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FKA9005 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FKA9005

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-11

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      RKA7035 - Adaptateur de racc. pr. gaine ronde flex gris clair
      RKA7035
      Adaptateur de racc. pr. gaine ronde flex gris clair
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      FKH7035 - Fixation sol plancher flexible RAL7035
      FKH7035
      Fixation sol plancher flexible RAL7035
      Prix*
      33.50 CHF
      / pc. *
      33.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      FK19005 - Caniveau de câble flexible Hager 20×83mm noir
      FK19005
      Passage de plancher flexible
      Prix*
      57.30 CHF
      / pc. *
      57.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      RK19005 - Gaine ronde flexible 800mm antharcite
      RK19005
      Gaine ronde flexible 800mm antharcite
      Prix*
      57.20 CHF
      / pc. *
      57.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      LAR02KB9005 - Sortie de câbles avec couvercle hager, h>32mm noir
      LAR02KB9005
      Sortie de câble avec cache pour revêtement de sol Réglage >32mm noir profond
      Prix*
      85.60 CHF
      / pc. *
      85.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group