The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de boîtes de sol
  • EKQ12D
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Joint de rechange Hager pour cassette nivelable EKQ/MKQ et UDKQ grandeur Q12 EKQ12D

Joint de rechange Hager, pour cassette nivelable EKQ/MKQ et UD-ZuHause UDKQ grandeur Q12
EAN
4012740028998
E-nr.
154 757 612
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
37.00 CHF
/ pc. *
37.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Joint de rechange Hager pour cassette nivelable EKQ/MKQ et UDKQ grandeur Q12

EKQ12D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 16 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • EKSQ120BL15

    Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm, 20kN

    949.00 CHF  / pc.*
  • EKQ120BL25

    Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm

    333.00 CHF  / pc.*
  • EKQ120BL15

    Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm

    301.00 CHF  / pc.*
  • EKQ120LE15

    Cassette inox Q12 LE hauteur interne 15mm

    429.00 CHF  / pc.*
  • EKQ120LE25

    Cassette inox Q12 LE hauteur interne 25mm

    451.00 CHF  / pc.*
  • EKQ120TM15

    Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm

    580.00 CHF  / pc.*
  • EKSQ120TM15

    Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm, 20kN

    1 041.00 CHF  / pc.*
  • EKSQ120BL25

    Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm, 20kN

    1 016.00 CHF  / pc.*
  • EKSQ120TM25

    Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm, 20kN

    1 144.00 CHF  / pc.*
  • EKQ120TM25

    Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm

    601.00 CHF  / pc.*
  • MKQ120BL25

    Cassette en laiton Q12 BL hauteur interne 25mm

    352.00 CHF  / pc.*
  • MKQ120LE25

    Cassette en laiton Q12 LE hauteur interne 25mm

    525.00 CHF  / pc.*
  • EKQ12115

    Cassette inox partie inférieure Q12 hauteur interne 15mm

    193.50 CHF  / pc.*
  • EKQ122BL15

    Cassette inox top Q12 BL hauteur interne 15mm

    121.00 CHF  / pc.*
  • EKQ122LE15

    Cassette inox top Q12 LE hauteur interne 15mm

    249.00 CHF  / pc.*
  • UDKQ12E15FLF10

    UD-Domicile de sol inox / 1x boîtiers d'appareillage / 10x FLF

    407.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Matière
    Poly­éthy­lène (PE)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKQ12D
PDF
RoHS report EKQ12D
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EKQ12D | Hager Suisse

    Image produit EKQ12D

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit EKQ12D | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit EKQ12D

    Joint de rechange Q12 pour EKQ12 & UDKQ12E

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2022-08-29 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2022-10-25 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2022-10-25

    STP
    761,34 kB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EKQ120BL25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
    EKQ120BL25
    Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm
    Prix*
    333.00 CHF
    / pc. *
    333.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    EKQ060LE15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q06 LE 6 22×200×200mm acier inoxydable
    EKQ060LE15
    Cassette inox Q06 LE hauteur interne 15mm
    Prix*
    334.00 CHF
    / pc. *
    334.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    EKQ060BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q06 6 22×200×200mm acier inoxydable
    EKQ060BL15
    Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm
    Prix*
    276.00 CHF
    / pc. *
    276.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
    EKSQ120BL15
    Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm, 20kN
    Prix*
    949.00 CHF
    / pc. *
    949.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    UDQ12H - Extension de hauteur Hager pour UD-ZuHause Q12
    UDQ12H
    Extension de la hauteur pour UDKQ12E & UDBDQ12
    Prix*
    58.10 CHF
    / pc. *
    58.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group