Interrupteurs-sectionneur HPC Gr.00 montageen saillie 2-pôle 160A avec la vis M8 ED00-2
EAN
4049857190379
E-nr.
847 551 029
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
12
Prix*
64.90 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal160 A
Fusible
-
Taille de l'élément fusibleNH00
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple4 - 95 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 55 °C
Installation, montage
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
MontagePlatine de fixation
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN9 W
Endurance
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1400
-
Endurance électrique en nombre de cycles200
-
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.41600
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur106 mm
-
Longueur156,5 mm
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com