Embout, Set, pour DABA50160, acier, blanc paloma DABA5016069010

EAN
4012740825368
E-nr.
127 936 122
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    160 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    métal
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.