The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Chemins de câbles suspendus
    • DABA501606ELN
    Embout Hager tehalit.DAB, jeu pour DABA50160
    EAN
    4012740825351
    E-nr.
    127 936 162
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    V1
    • Chemins de câbles suspendus

    Embout tehalit DABA Al anodisé, 50×160mm DABA501606ELN

    Prix*
    40.25 CHF
    / jeu *
    40.25 CHF
    / jeu *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Embout tehalit DABA Al anodisé, 50×160mm

    DABA501606ELN

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      160 mm
    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment de surface
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Déclaration REACH DABA501606ELN
    PDF
    Rapport RoHS DABA501606ELN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image DABA501606ELN | Hager Suisse

      Image produit DABA501606ELN

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit DABA501606ELN | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit DABA501606ELN

      Embout, kit pour DABA50160, Aluminium anodisé

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DABA5016089016 - Cache de fermeture tehalit DABA 50160, blanc trafic
      DABA5016089016
      Collerette mur Set p.DABA50160, acier, blanc
      Prix*
      35.00 CHF
      / jeu *
      35.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      DABZADUN9006 - Adaptateur universel tehalit pour accessoire DABA, blanc
      DABZADUN9006
      Adaptateur universel p. DAB, acier, alu bl
      Prix*
      38.25 CHF
      / pc. *
      38.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      DABZADUN9016 - Adaptateur tehalit pour colonne DA200 sur DABA, blanc trafic
      DABZADUN9016
      Adaptateur universel p. DAB, acier blanc
      Prix*
      38.10 CHF
      / pc. *
      38.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      DABZAB2509016 - Pied suspendu tehalit DABA 250…400mm, blanc trafic
      DABZAB2509016
      Pendard 250-400mm p.DAB, acier, blanc
      Prix*
      173.00 CHF
      / pc. *
      173.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      DABA5008019016 - Cheminement de câbles tehalit DABA 5080, blanc trafic
      DABA5008019016
      Chemin de cables office 50x80mm en Aluminium en blanc
      Prix*
      78.70 CHF
      / mètre *
      78.70 CHF
      / mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group