The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels (RCCB)
    • CDA240C
    Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD), nombre de pôles 2, tension assignée 230 V, courant de défaut assigné 0.03 A, type de courant différentiel A, courant assigné 40 A, largeur en unités de division 2
    EAN
    3250611611776
    E-nr.
    531 432 310
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    C2
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels (RCCB)

    Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.03A type A 40A 2UM CDA240C

    Prix*
    141.50 CHF
    / pc. *
    141.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 2P 230V 0.03A type A 40A 2UM

    CDA240C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'étique­tage 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Acces­soires d'étique­tage
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZN177

      Bande de marquage 13 mod. pour produits modulaires

      2.55 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • CZN005

      Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M

      8.15 CHF  / jeu*
    • CZN011

      Capot cache-borne inférieur IP2X pour interrupteur différentiel

      1.25 CHF  / pc.*
    • CZ001

      Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

      49.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Nombre de pôles
      2
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      40 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      0,63 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      6 kA
    • Courant assigné à -25°C
      40 A
    • Courant assigné à -20°C
      40 A
    • Courant assigné à -15°C
      40 A
    • Courant assigné à -10°C
      40 A
    • Courant assigné à -5°C
      40 A
    • Courant assigné à 0°C
      40 A
    • Courant assigné à 5°C
      40 A
    • Courant assigné à 10°C
      40 A
    • Courant assigné à 15°C
      40 A
    • Courant assigné à 20°C
      40 A
    • Courant assigné à 25°C
      40 A
    • Courant assigné à 30°C
      40 A
    • Courant assigné à 35°C
      40 A
    • Courant assigné à 40°C
      40 A
    • Courant assigné à 45°C
      38 A
    • Courant assigné à 50°C
      37 A
    • Courant assigné à 55°C
      34 A
    • Courant assigné à 60°C
      30 A
    • Courant assigné à 65°C
      26 A
    • Courant assigné à 70°C
      21 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      253 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      6,24 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Hager déclaration REACH CDA240C
    PDF
    Hager Rapport RoHS CDA240C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image CDA240C | Hager Suisse

      Image produit CDA240C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CDA240C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit CDA240C

      Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2023-01-16

      PDF
      1,02 MB
      Image Notice ID DE, FR, IT | Hager Suisse

      Notice ID DE, FR, IT

      Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2014-10-03

      PDF
      2,30 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-26 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CFA680C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 80A 10kA 4UM
      CFA680C
      Interrupteur différentiel 3P+N 80A 300mA type A
      Prix*
      488.00 CHF
      / pc. *
      488.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      CDA680C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A 80A 10kA 4UM
      CDA680C
      Interrupteur différentiel 3P+N 80A 30mA type A
      Prix*
      419.00 CHF
      / pc. *
      419.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      CDA690C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A type A 125A 10kA 4UM
      CDA690C
      Interrupteur différentiel 3P+N 125A 30mA type A
      Prix*
      836.00 CHF
      / pc. *
      836.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      CFA684C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 100A 10kA 4UM
      CFA684C
      Interrupteur différentiel 3P+N 100A 300mA type A
      Prix*
      560.00 CHF
      / pc. *
      560.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      CFA690C - Interrupteur différentiel Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.3A type A 125A 10kA 4UM
      CFA690C
      Interrupteur différentiel 3P+N 125A 300mA type A
      Prix*
      942.00 CHF
      / pc. *
      942.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group