Cache-découpes pour BRS 68x210mm couvercle 120mm en tôle d'acier en blanc créme BRS652107B9001

EAN
4012740219426
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    66 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    210 mm
  • Mesure a
    25 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    0
Porte, couvercle
  • Largeur du couvercle
    120 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    blanc crème
  • Couleur RAL
    RAL 9001 - Blanc crème
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    0 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de compar­ti­ments
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.