Canal d'allège tehalit BRS 210×65×2000mm couvercle 120 acier zinc BRS652101BVERZ
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Bride de couvercle mural pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle d'angle exterieur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur68 mm
-
Largeur210 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure12610 - 12610 mm²
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
-
Largeur de la partie supérieure 1120 mm
-
Largeur de la partie supérieure 20
-
Largeur de la partie supérieure 30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)34
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)52
-
Format appareillages compatiblesStandard 60 mm, 45 mm
-
Perforation de socleOui
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
-
CouleurZinc
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BRS652101BVERZ
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BRS652101BVERZ
Socle de goulotte C-profile BRS 68x210mm couv. 120mm de Tôle d'acier galvanisé
PDF -
Brochure
Brochure fr-CH 2015-11-26
PDF3,67 MB -
Outil
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB