Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur BRS651004H9010

EAN
4012740216289
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    clipsé
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    143 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Sans poinçon­nage de base
Confi­gu­ra­tion
  • Plage angu­laire
    85 / 95 °
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Moulé
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.