socle de geulotte, acier BRS651001VERZ

EAN
4012740215664
E-nr.
127 512 052
VPE
8 MTRs
Groupe de rabais
V1
Prix*
38.10 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    Stan­dard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Appa­reillage modu­laire
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Eclisses en réfé­rences sépa­rées
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    10 / 24
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    5790 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    1
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 / 2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…90 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.