Canal d'allège tehalit BRS 210×100×2000mm couvercle 2×80 acier bct BRS1002101D9016
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Bride de couvercle mural pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour canal mural 2 produit(s) disponible(s) -
Couvercle pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle d'angle exterieur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur100 mm
-
Largeur210 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure19310 - 19310 mm²
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
-
Largeur de la partie supérieure 180 mm
-
Largeur de la partie supérieure 280 mm
-
Largeur de la partie supérieure 30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)53
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)80
-
Perforation de socleOui
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BRS1002101D9016
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BRS1002101D9016
Socle de goulotte BRS 100x210mm couvercle 2x80mm en acier blanc
PDF -
Brochure
brochure famille BR
Fort chacun. Imbattable ensemble.
PDF3,67 MB -
Logiciel
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-02-02
DXF368,69 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1,21 MB -
schémas
Product drawing
schémas International 2023-02-02
PDF68,45 kB