Jonction paire électrique/mécanique BRS 100x210mm couv. 2x80mm de Tôle d'acier BRS1002109D

EAN
4012740221061
E-nr.
127 591 622
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
V1
Prix*
13.60 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    100 mm
  • Longueur
    80 mm
  • Largeur de goulotte
    210 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Utili­sa­tion
  • Type de jonc­tion
    Eclisse
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Forme
  • Forme
    Symé­trique

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.