![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Couvercle latéral de goulotte BRN 70x130mm de PVC en gris clair BRN7002527035
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Traitement antibactérienNon
-
Fixation inviolableNon
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Longueur2000 mm
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Couvercle avec jointNon
-
Largeur du couvercle25 mm
-
Fixation du couvercleencliqueté
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BRN7002527035
-
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BRN - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BRN - HAGER (2015)
ZIP41 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BRN7002527035
Declaration
PDF42 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BRN7002527035 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour BRN7002527035 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com