The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • BRN04529016
    Partie supérieure latérale tehalit BRN, blanc trafic
    EAN
    4012740008037
    E-nr.
    127 522 272
    VPE
    40 Mètres
    Groupe de rabais
    V1
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège

    Partie supérieure latérale tehalit BRN 65170, blanc trafic BRN04529016

    Prix*
    11.30 CHF
    / Mètre *
    11.30 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Partie supérieure latérale tehalit BRN 65170, blanc trafic

    BRN04529016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • BRN6517019016

      Profilé de base pour goulotte BRN 68x170mm en PVC en blanc signalisation

      49.00 CHF  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur du couvercle
      45 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    • Produit compa­tible avec
      BRN 65x170

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Hager déclaration REACH BRN04529016
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRN04529016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRN04529016 | Hager Suisse

      Image produit BRN04529016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRN04529016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRN04529016

      Couvercle latéral de goulotte BRN 65x170mm de PVC en blanc signalisation

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,57 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      24,58 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      66,53 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TWS90VERZ - Cloison de sép. tôle d'acier zing.tehalit TWS90 BR Netway, L=2m
      TWS90VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/FWKP 85mm de Tôle d'acier
      Prix*
      22.05 CHF
      / Mètre *
      22.05 CHF
      / Mètre *
    • 2
      L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
      L4182GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
      Prix*
      5.50 CHF
      / pc. *
      5.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      L4183GNGE - Raccord de terre tehalit 600mm
      L4183GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
      Prix*
      6.05 CHF
      / pc. *
      6.05 CHF
      / pc. *
    • 4
      L5802 - Kit de mise à terre tehalit pour canal BLT 50 pièces
      L5802
      Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
      Prix*
      113.50 CHF
      / pc. *
      113.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      L5800 - Borne de terre tehalit pour tehalit.DA und tehalit.DA
      L5800
      Pince de terre pour tehalit.DA et DABA
      Prix*
      5.60 CHF
      / pc. *
      5.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group