Couvercle angle extérieur pour BRA couvercle 80mm en aluminium en blanc pur BRA0802A9010

EAN
4012740842198
E-nr.
127 865 022
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    80 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    alumi­nium
  • Groupe de maté­riau
    alumi­nium
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Couvercle
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    CE
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.