The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • BRA651001ELN
    Canal d'allège tehalit BRA, 100×65×2000 mm, matériau aluminium
    EAN
    4012740834124
    E-nr.
    127 820 062
    VPE
    8 Mètres
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion

    Canal d'allège tehalit BRA 100×65×2000mm aluminium BRA651001ELN

    Prix*
    86.00 CHF
    / Mètre *
    86.00 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Largeur
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm
    Couleur du produit - Aluminium
    Aluminium
    Aluminium
    Blanc signalisation
    Blanc signalisation

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Canal d'allège tehalit BRA 100×65×2000mm aluminium

    BRA651001ELN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    BRA0802ELN
    BRA0802ELN
    Couvercle de goulotte de BRA avec largeur 80mm de Aluminium anodisé naturel
    28.10 CHF/ Mètre
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (12)
    • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Joint de mur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour canal d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrière acous­tique pour canal mural
    • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Pièce de jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Joint de mur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Angle exté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Boite d'ap­pa­reillage pour canal d'ins­tal­la­tion
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      52.70 CHF  / pc.*
    • BRA651004ELN

      Angle intérieur en profil de base BRA 68x100mm couv. 80mm en alu anodisé naturel

      119.00 CHF  / pc.*
    • BR651004HLAN

      Angle intérieur réglable pour BR/A 68x100mm couv. 80mm sans halogène alu laqué

      52.90 CHF  / pc.*
    • BR651007LAN

      Cache-découpes pour BR/A 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier aluminium laqué

      15.80 CHF  / pc.*
    • BRA0802AELN

      Couvercle angle extérieur pour BRA couvercle 80mm en aluminium anodisé naturel

      72.20 CHF  / pc.*
    • BR65100WLAN

      Écran mural pour BR/A 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier aluminium laqué

      32.60 CHF  / pc.*
    • BRA651005ELN

      Angle plat en profil de base pour BRA 68x100mm couv. 80mm en alu anodisé naturel

      162.00 CHF  / pc.*
    • BR651005HLAN

      Angle plat se chevauchant pour BR/A 68x100mm couv. 80mm sans halogène alu laqué

      52.90 CHF  / pc.*
    • BRA651003ELN

      Angle extérieur en profil de base BRA 68x100mm couv. 80mm en alu anodisé naturel

      119.00 CHF  / pc.*
    • BR651003HLAN

      Angle extérieur réglable pour BR/A 68x100mm couv. 80mm sans halogène alu laqué

      51.40 CHF  / pc.*
    • BR651006LAN

      Embout se chevauchant pour BR/A 68x100mm couv. 80mm sans halogène alu laqué

      23.85 CHF  / pc.*
    • L4950VCHR

      Anneau de support Legrand Q45 chromaté

      1.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure
      5680 - 5680 mm²
    Cache, porte
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      1
    • Largeur de la partie supé­rieure 1
      80 mm
    • Largeur de la partie supé­rieure 2
      0
    • Largeur de la partie supé­rieure 3
      0
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      10
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      24
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appa­reillage modu­laire
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment de surface
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment
      Eclisses en réfé­rences sépa­rées
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration BRA651001ELN
    PDF
    RoHS report BRA651001ELN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRA651001ELN | Hager Suisse

      Image produit BRA651001ELN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRA651001ELN | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRA651001ELN

      Socle de goulotte front-montage BRA 68x100mm couv. 80mm de Alu anodisé naturel

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2011-04-29 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2011-04-29

      PDF
      29,16 kB
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      368,19 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,10 MB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      68,78 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Canal d'allège tehalit OT 80mm zing.
      BRS0802VERZ
      Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé
      Prix*
      15.95 CHF
      / Mètre *
      15.95 CHF
      / Mètre *
    • 2
      BR652106D9011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×210mm couvercles 2×80mm sans halogène noir
      BR652106D9011
      Embout se chevauchant pour BR 68x210mm couv. 2x80mm sans halogène noir graphite
      Prix*
      34.65 CHF
      / pc. *
      34.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      BR6517069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×170mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6517069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x170mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      18.20 CHF
      / pc. *
      18.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      BR6513069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×130mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6513069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x130mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      17.50 CHF
      / pc. *
      17.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      BR6510069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×100mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6510069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x100mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      16.80 CHF
      / pc. *
      16.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group