Couvercle de goulotte de BRA avec largeur 80mm de Aluminium en blanc pur BRA08029010

EAN
4012740834230
E-nr.
127 840 022
VPE
32 MTRs
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
  • Fixa­tion invio­lable
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    BRN
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Fixa­tion du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de maté­riau
    alumi­nium
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-1
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…90 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.