EAN
4012002241325
VPE
24 MTRs
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur mini­male de la table
    60 mm
  • Longueur
    2400 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    60 / 100 mm
  • Largeur produit installé
    350 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    66
Porte, couvercle
  • Verrouillage du couvercle
    Non
  • Couver­ture de surface
    revêtue de zinc
  • Maté­riau du couvercle
    Mineral fibres plate
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    3 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Maté­riau paroi laté­ra­le/auge de plan­cher
    Acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
Instal­la­tion, montage
  • Paroi laté­rale de surfa­ce/auge de plan­cher
    -
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    16030 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités d'ins­tal­la­tion four­nies
    3
  • Nombre maxi de compar­ti­ments
    1
  • Fixa­tion au mur de sépa­ra­tion
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'ins­pec­tion Ø 130mm 3 kN

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.