EAN
4012002240779
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
195.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur mini­male de la table
    77 mm
  • Longueur
    411 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    45 / 130 mm
  • Diamètre
    215 mm
  • Largeur
    388 mm
Porte, couvercle
  • Maté­riau du couvercle
    Mineral fibres plate
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Maté­riau paroi laté­ra­le/auge de plan­cher
    Plas­tique
  • Groupe de maté­riau
    métal
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    -
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-2
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 2 kN / Poinçon d'ins­pec­tion Ø 130mm 3 kN

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.