EAN
4012002241936
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
2.25 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    sons­tige
Dimen­sions
  • Longueur
    120 mm
Porte, couvercle
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    métal
  • Groupe de maté­riau
    métal
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    autre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BKZNS120 | Hager Suisse

    Image produit BKZNS120

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BKZNS120 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour BKZNS120

    Declaration

    PDF
    235 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour BKZNS120 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour BKZNS120

    Declaration

    PDF
    43 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BKZNS120 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour BKZNS120 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BKZNS120 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour BKZNS120 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.