Canal de sol av. film 600 45-70 à sec BKF600045
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour canal de sol encastrée 8 produit(s) disponible(s) -
Traverse de plafond pour canal de sol encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Recouvrement de joint de revêtement de sol pour canal de sol encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Module rapporté pour canal de sol encastrée dans plâtre, ouverte 7 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour canal de sol encastrée dans plâtre 8 produit(s) disponible(s) -
Joint profilé de revêtement de sol pour canal de sol encastrée dans plâtre 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Largeur600 mm
-
Longueur2400 mm
-
Section intérieure39200 - 39200 mm²
-
Hauteur minimale de la chape45 mm
-
Plage de nivellement45 - 70 mm
-
Nombre d'unités d'installationintégrées3
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)161
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)3 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface2 kN
-
Entretien du solSec
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Fixation au mur de séparation (cloison)Fixation par vis
-
Avec cloisonNon
-
Ouverture de montageSans
-
MatièreAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherPlastique
-
CouleurZinc
-
Traitement de surfaceZingué
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Epaisseur de la matière du couvercle3 mm
-
Couvercle ouverture de montageNon
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principalOui
-
Avec bac de plancherNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BKF600045
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BKF600045
Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-14
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2026-11-09
PDF652,62 kB
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22
PDF2,73 MBBodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB