The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de canaux de sol
  • BKGGT80GR2
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 80mm pour FLF Gr.II BKGGT80GR2

EAN
4012740981118
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
V1
Prix*
14.15 CHF
/ pc. *
14.15 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 80mm pour FLF Gr.II

BKGGT80GR2

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BKB300801

    Base Canal de sol acier BKB 300x80 en Longueur de 2m

    228.00 CHF  / Mètre*
  • BKG300801

    Base Canal de sol acier BKG 300x80 en Longueur de 2m

    287.00 CHF  / Mètre*
  • BKG400801

    Base Canal de sol acier BKG 400x80 en Longueur de 2m

    322.00 CHF  / Mètre*
  • BKG500801

    Base Canal de sol acier BKG 500x80 en Longueur de 2m

    343.00 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    21 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Longueur
    342 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    2
Instal­la­tion, montage
  • Mode de fixa­tion
    Fixa­tion par enclique­tage
Raccor­de­ment
  • Nombre d'en­trée de câbles
    4
  • Nombre de serre câble
    4
Matière
  • Matière
    Poly­amide (PA)
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
Document PEP International 2024-11-14
PDF
392,41 kB
Hager déclaration REACH BKGGT80GR2
PDF
Hager Rapport RoHS BKGGT80GR2
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BKGGT80GR2 | Hager Suisse

    Image produit BKGGT80GR2

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BKGGT80GR2 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BKGGT80GR2

    Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 80mm pour FLF Gr.II

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
  • Brochure

    Image brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB | Hager Suisse

    brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB

    Leader dans le sol

    PDF
    5,56 MB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

    PDF
    36,93 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit de-CH 2024-03-04 | Hager Suisse

    Licence de produit de-CH 2024-03-04

    PDF
    413,66 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-09-20 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BKZN050 - Bridenivell p pointes nivel hautnivel 65
    BKZN050
    Bridenivell p pointes nivel hautnivel 65
    Prix*
    7.90 CHF
    / pc. *
    7.90 CHF
    / pc. *
  • 2
    BKZKV180 - Raccord canal CS droit 180° acier
    BKZKV180
    Raccord canal CS droit 180° acier
    Prix*
    5.40 CHF
    / pc. *
    5.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    BKZKV090 - Raccord canal CS coudé 90° acier
    BKZKV090
    Raccord canal CS coudé 90° acier
    Prix*
    5.80 CHF
    / pc. *
    5.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    BKZN030 - Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
    BKZN030
    Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
    Prix*
    7.30 CHF
    / pc. *
    7.30 CHF
    / pc. *
  • 5
    BKZNS30 - Pointe nivell. M8x 30 hauteur niv. 30mm
    BKZNS30
    Pointe nivell. M8x 30 hauteur niv. 30mm
    Prix*
    0.60 CHF
    / pc. *
    0.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group